Power H-S
Güç elemanları
Konnektör ek parçası, küçük alanlarda yüksek akım şiddetlerini aktarmak için uygundur. Özel alet kullanmadan montaj için eksenel vida bağlantılarına sahiptir.
- Küçük bir alanda çok yüksek akım transferi
- Özel alet gerektirmeyen montaj için eksenli vida ile bağlantı
Faydalar
- Hızlı ve kolay montaj
- Çok yüksek akım transferi
- Daha az yer ihtiyacı
- Özel alet gerektirmeyen montaj için eksenli vida ile bağlantı
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Nominal test gerilimi
- 8 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 1 mOhm
Kontak sayısı
- 4 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Eksenli vida ile bağlantı
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 8
Malzeme
- PC, polikarbonat
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -40°C ilâ +125°C