M23 ve LS1 yuvarlak soketli bağlayıcı için aksesuar

Yuvarlak konektörler ve bağlantı parçaları için EPIC® aksesuarlar

Made in Germany

Ürün kodu Ürünün tanımıiç kısımlarAdet / Paket
75007810
M23-LS1 A, B, F, G koruyucu kapakA1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 için plastik kapak20
75007710
M23 / LS1 D koruyucu kapakD6, A6 için plastik kapak20
75018410M23 D screw cap, plastic cord with loopMetal screw cap for D20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5Entegre edilmiş tüm M23 kablo rakorları için1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5Tümleşik kablo rakorları için 8,5 - 11 mm, 10,5 - 15,5 mm1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için koruyucu başlık

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kapak

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.