EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

1,5 numara yuvarlak konektör serisi için EPIC® POWER LS1.5 pin kontaklar

  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır
  • Servo uygulamalarındaki yüksek mekanik gerilmeden ötürü sadece sıkmalı versiyonu mevcuttur
  • Made in Germany

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinAdet / Paket
3,6 mm pin kontaklar
44429334
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,53,6 mm pin 0,75 - 1,5A1, A3 tipi için10
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 mm pin 1,0 - 2,5 mm²A1, A3 tipi için10
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 mm pin 4,0 - 6,0 mm²A1, A3 tipi için10
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 mm pin 6,0 - 10,0 mm²A1, A3 tipi için10
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,53,6 mm pin 1,0 - 2,5 mm²F6 tipi için10
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,03,6 mm pin 2,5 - 4,0 mm²F6 tipi için10
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,03,6 mm pin 4,0 - 6,0 mm²F6 tipi için10
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,03,6 mm pin 6,0 - 10,0 mm²F6 tipi için10
2 mm pin kontaklar
44429339
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,252 mm pin 0,14 - 0,25 mm²A1, A3 tipi için10
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,02 mm pin 0,25 - 1,0 mm²A1, A3 tipi için10
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,52 mm pin 0,75 - 1,5 mm²A1, A3 tipi için10
44429342
LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,52 mm pin 1,0 - 2,5 mm²A1, A3 tipi için10
44429343
LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,02 mm pin 2,5-4,0 mm²A1, A3 tipi için10
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,02 mm pin 0,25 - 1,0 mm²F6 tipi için10
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,52 mm pin 0,75 - 1,5 mm²F6 tipi için10
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,52 mm pin 1,0 - 2,5 mm²F6 tipi için10
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,02 mm pin 2,5-4,0 mm²F6 tipi için10

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.