EPIC® POWERLOCK Sıkma kontaklar
Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar
35mm² ila 240mm² EPIC® POWERLOCK 660A klipsli kontaklar
- Maks. klips 660 A
- Vidalı tip (400 A) ile takmayın
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.