EPIC® POWERLOCK Vidalı kontaklar
Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar
50mm² ila 120mm² EPIC® POWERLOCK 400A vidalı kontaklar
- Vida maks. 400 A
- Sıkma tip (660 A) ile takmayın
- Made in Europe
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.