EPIC® SOLAR GEN2 gömme soket
Dahili fişler, kabloların invertörlere ve bağlantı kutularına hızlı ve kolay bir şekilde bağlanması için kullanılır.
Bu solar konnektör, solar modüllerin fotovoltaik sistemin merkezine güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlar. Işık enerjisinin şebeke alternatif akımına dönüştürüldüğü invertöre doğrudan monte edilir. Çift kilitli kancalara sahip sağlam yapısı onu dayanıklı bir konnektör haline getirir.
Faydalar
- Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam yapı sayesinde hava koşullarına son derece dayanıklı ve sağlam.
- Sektördeki diğer sistemlerle uyumludur.
- Çift geçmeli kancalar, sıkıştırma kontağını konnektöre sabitlemektedir.
Uygulama alanı
- İnvertör üzerinde veya şalter dolaplarında (ön duvar montajı) kullanım için.
- 1500 V'a kadar modern, yüksek performanslı fotovoltaik sistemler için.
- Takılı konnektörler IP 68 koruma sınıfına sahiptir (1 m için 1 sa).
Nominal gerilim (V)
- 1.5 kV
Nominal test gerilimi
- 16 kV
Nominal akım (A)
- 50 A
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 5 mOhm
Koruma sınıfı
- IP68 (1h/1m)
Koruma sınıfı
- II
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.