EPIC® DATA CCR FA
Yuvarlak kablo kuplörü
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit
El aleti gerektirmez
Ürün özellikleri
- Cat.7A kadar data kabloları için sahada monte edilebilir bağlantı
- Kompakt, yuvarlak dizayn
- 10 gigabit/s ethernet için uygun
- Servo sürücü sistemlerinin SIEMENS® SINAMICS kontrol üniteleri (PLC) arasındaki iletişim için.
- Sağlam ve titreşimlere karşı dayanıklı
- Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Norm references / Approvals
- Cat.7A kablo ile Class FA uyumlu 1000 MHz 'e kadar bağlantı
- Cat.7A, ISO/IEC 11801 uyarınca
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konnektör
Koruma sınıfı
- IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- Fiş/soket -40°C ile +85°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.