EPIC® DATA FT IE
Endüstriyel ethernet besleme
Entegre fiş, iletken plakalarına doğrudan bağlantı için uygundur ve zorlu endüstriyel ortamlarda Ethernet sistemleri için öngörülmüştür.
Ürün özellikleri
- Ön ve arkadan duvara montaj için tasarımlar
- M12 panel geçişleri, PCB'ye doğrudan bağlantı için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Norm references / Approvals
- IEC 61076-2-101 uyarınca M12 D kodlamalı
IEC 61076-2-109 uyarınca M12 X kodlamalı - M12 D kodlamalı: ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.5
M12 X kodlamalı: ISO/IEC 11801 uyarınca Cat.6A
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü
Koruma sınıfı
- IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- -25°C to +85°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.