ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords

Endüstriyel Ethernet Patchcord, Kat. 6, PUR, güç zincirleri için uygun

  • 2170488 baz alınmıştır
  • Diğer varyantlar istek üzerine

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresiEnerji zinciri

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
İki ucu düz konnektörlü
2172237
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172238
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172239
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172240
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172241
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172242
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172243
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172244
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172245
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Bir ucu düz konnektör diğer ucu düz soketli
2172207
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S0,515,85
2172208
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12X-S131,7
2172209
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12X-S263,4
2172210
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12X-S395,1
2172211
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12X-S5158,5
2172212
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12X-S7221,9
2172213
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12X-S10317
2172214
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12X-S15475,5
2172215
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12X-S20634
Düz kovan üzerinde düz kovan
2172298
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12XF-S0,515,85
2172299
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-M12XF-S131,7
2172300
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-M12XF-S263,4
2172301
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-M12XF-S395,1
2172302
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-M12XF-S5158,5
2172303
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-M12XF-S7221,9
2172304
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-M12XF-S10317
2172305
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-M12XF-S15475,5
2172306
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-M12XF-S20634
Serbest iletken ucunda düz konnektör
2172246
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172247
IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172248
IE-6-M12X-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172249
IE-6-M12X-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172250
IE-6-M12X-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172251
IE-6-M12X-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172252
IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172253
IE-6-M12X-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172254
IE-6-M12X-S-20-P-4-26-FD-OE20634
Serbest iletken ucunda düz soketli
2173036
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-OE0,515,85
2172255
IE-6-M12XF-S-1-P-4-26-FD-OE131,7
2172256
IE-6-M12XF-S-2-P-4-26-FD-OE263,4
2172257
IE-6-M12XF-S-3-P-4-26-FD-OE395,1
2172258
IE-6-M12XF-S-5-P-4-26-FD-OE5158,5
2172259
IE-6-M12XF-S-7-P-4-26-FD-OE7221,9
2172260
IE-6-M12XF-S-10-P-4-26-FD-OE10317
2172261
IE-6-M12XF-S-15-P-4-26-FD-OE15475,5
2172262
IE-6-M12XF-S-20-P-4-26-FD-OE20634

Faydalar

  • Tek taraflı veya iki taraflı hazırlanmış bağlantı kablosu kurulum esnasında zaman tasarrufu sağlar ve yerinde hazırlama esnasında hata potansiyelini azaltır veya ortadan kaldırır.
  • Konnektörün entegre titreşim koruması, bu konnektörü şok ve titreşimlere karşı dayanıklı kılar.
  • Alüminyum lamine folyodan yapılmış çift ekranlama ve yüksek derecede kapatma (SF / UTP) ile bakır örgülü ekran sayesinde elektromanyetik parazite karşı ideal koruma.
  • Aşınma, çentikli ve kesilmeye karşı dayanıklı PUR dış kılıf malzemesi sayesinde uzun ömürlü, dayanıklı ürün.
  • Hareketli kablo kanallarında 4 milyon üzerinde bükme döngüsü ile başarıyla test edildi.

Uygulama alanı

  • Hat yapısı, hareketli makine parçalarında ve hareketli kablo kanallarında çok esnek ve sürekli hareketli kullanımı mümkün kılar.
  • EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.
  • Kuru, nemli ve zor ortamlarda kullanılabilir.
  • PUR dış kılıf ve konnektörler, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • PUR dış kılıf, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • CAT.6, Sınıf E uyarınca gereksinimleri karşılar
  • Çekme zincirlerinde kullanım için uygun

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 4x2x AWG26/19
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Dış çap : 7.8 mm
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap
  • Sabit döşenmiş: 4x hat çapı

Koruma sınıfı

  • IP 67

Kodlama

  • M12: X-Standart

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -30 °C ile +70 °C
  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.