SFP modülleri
Fiber optik patch kabloları SFP portlu endüstriyel ağ anahtarlarına bağlamak için transceiver, çeşitli veri hızları, fiber tipleri ve dalga boyları için.
Faydalar
- Fiber optik bağlantı kablosunun anahtarlar, yönlendiriciler veya güvenlik duvarları gibi ağ cihazlarına anında bağlanması için SFP arayüzlü ve LC Duplex soketli kompakt, endüstriyel muhafaza.
- Elektrik sinyallerini optik sinyallere dönüştürür ve bunun tersini yapar.
- SFP MSA spesifikasyonuna ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement") uygun olarak standartlaştırılmış SFP arayüzü sayesinde birçok üreticinin SFP portlarıyla uyumludur.
- SFP arayüzü, ağ uyarlamalarına (örneğin farklı fiber tipi, farklı veri iletim hızı) esnek bir şekilde tepki vermek için ağ cihazındaki SFP modüllerinin hızlı bir şekilde değiştirilmesine olanak tanır. Depodaki çok sayıda uçbirim aygıtı yerine, yalnızca farklı SFP modülleri gereklidir.
- Özellikle bağlantı kalitesi hakkında gerçek zamanlı dijital teşhis verileri sağlar (SFF-8472 spesifikasyonuna uygun DDM bilgileri).
Uygulama alanı
- GOF fiber optik kablo üzerinden çift yönlü sinyal ve veri iletimi için çok amaçlı olarak uygulanabilir.
- SFP arayüzüne sahip ETHERLINE® ACCESS anahtarları ile kullanım içindir.
- -40°C ila +85°C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı.
Norm references / Approvals
- DIN EN 60825-1'e göre lazer sınıfı 1 olan göze zarar vermeyen lazerler kullanır.
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC003628
- ETIM 6.0 Class-Description: Transceiver
Sıcaklık aralığı
- 40°C ila +85°C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığı
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.