EPIC® TRAIN PN Cat.5e Patchkabel

Demiryolu uygulamaları için PROFINET bağlantısı ve bağlantı kablosu M12

Endüstriyel Ethernet bağlantı kablosu, Profinet Tip B, Kat.5, M12 fiş, D-kodlu, PVC, esnek

Altındaki ek varyantlar
www.lapp.com/konfektionsfinder
ya da istek üzerine.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRayHalojen içermeyenMekanik dayanımMontaj süresiSağlamParazit sinyalleriIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

CECULUSPROFINET

Ürün kodu Ürün tanımıLength (m)
7433508910EPIC MC04C1LSDSB-22LK20-R2
7433508911EPIC MC04C1LSDSB-22LK50-R5
7433508912EPIC MC04C1LSDSB-22LK100-R10
7433508921EPIC MC04C1LSDSB-MC04C1RSDSB22LK20-R2
7433508922EPIC MC04C1LSDSB-MC04C1RSDSB22LK50-R5
7433508923EPIC MC04C1LSDSB-MC04C1RSDSB22LK100-R10
7433508913EPIC MC04C1RSDSB-22LK20-R2
7433508914EPIC MC04C1RSDSB-22LK50-R5
7433508915EPIC MC04C1RSDSB-22LK100-R10
7433508924EPIC MC04C2RSDSB22LK20-R2
7433508925EPIC MC04C2RSDSB22LK50-R5
7433508926EPIC MC04C2RSDSB22LK100-R10
7433508919EPIC MC04C5LSDSB-22LK50-R5
7433508920EPIC MC04C5LSDSB-22LK100-R10
7433508916EPIC RJ5EC1-MC04C1LSDSB-22LK20-R2
7433508917EPIC RJ5EC1-MC04C1LSDSB-22LK100-R10

Faydalar

  • Halojensiz ve son derece alev geciktirici malzemeler, yangın durumunda alev yayılma, yüksek duman yoğunluğu ve zehirli baca gazları riskini azaltır.
  • Yıldız dörtlü olarak kablolamanın yanı sıra alüminyum lamine folyo ve yüksek kapatma dereceli bakır blendaj örgüsünden oluşan çift katmanlı blendaj sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı yüksek dayanıklılık (SF/UTP).

Uygulama alanı

  • PROFINET ağında esnek kullanım için (Tip B)
  • Demiryolu araçlarının IEC 61375 uyarınca MVB (Çok Fonksiyonlu Araç Hattı) ve WTB (Kablolu Tren Hattı) haberleşme ağlarında kullanım içindir.

Ürün özellikleri

  • Düşürülmüş dış çapı sayesinde ağırlık ve yer tasarrufu sağlar.
  • RJ45 veya M12 konnektörler ile sunulur.
  • Demiryolu araçlarında standartlara uygun kullanım: DIN EN 50306-4 Tip MM uyarınca yangın güvenliği ve kablo yapısı gereksinimlerini karşılar.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 uyarınca yangın davranışı testi; HL1, HL2 ve HL3 tehlike seviyeleri

Ürün yapısı

  • 1000 Mbit/sn'ye kadar Cat.5e performansı.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Sabit tesisat: 10 x dış çap

Koruma sınıfı

  • IP67

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.