Veri Bağlayıcı LSA+
Veri konnektörü yardımıyla monte edilmiş olan kablolar uzatılabilir veya kablo segmentinin tamamını monte etmek zorunda olmadan birkaç kere bağlanabilir.
Ürün özellikleri
- Bir veri konektörü, kabloların kolayca tüm kablo ağını yeniden kurmak zorunda kalmadan genişletilmesini ve, hasarlı kabloların değiştirilmesi sağlar.
- Kablo girişi 7.5 mm
- Vidalı ayarlanabilir gerilme önleyici
- Sabitlemek için yapışkan bantlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: EC001121
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Modüler konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001121
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konnektör
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.