UNITRONIC® LAN 200 Cat.5e
Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 200 MHz'e kadar test edilmiştir
LAN kablosu özellikle uç cihazlarda yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örneğin bina kablolaması için ağlarda. Kablo, dijital ve analog sinyalleri aktarır.
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları
Uygulama alanı
- Temel olarak terminal yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örn. üçüncül bölgelerde ofis, yönetim ve geliştirme binalarının kablo bağlantıları için (katlarda kablo bağlantıları).
- Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)
Ürün özellikleri
- Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarımı
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - IEC 60332-1-2 2170138
uyarınca aleve dayanıklı: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 uyarınca aleve dayanıklı
Norm references / Approvals
- Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.5e kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf D) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.
Ürün yapısı
- Tek telli iletken
- U/UTP: toplam blendaj ve per blendajı yok
- F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PVC veya LSZH (gri RAL 7035) dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Döşeme sırasında: 8 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C
- Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.