ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
Kategori 6, Sınıf E Ethernet kablosu - 350 MHz'e kadar test edilmiştir
Kategori 6, Sınıf E veri kablosu - 350 MHz'e kadar test edilmiştir
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları
Uygulama alanı
- Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde
- Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).
- Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)
Ürün özellikleri
- Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm referansları / Onaylar
- Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6 kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf E - kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.
- ISO/IEC 11801 standardı içindeki Sınıf E CAT.6'ya karşılık gelir
Ürün yapısı
- Tek telli iletken
- U/UTP: toplam veya çift blendajı yok, çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
- F/UTP: Genel ekranlama olarak folyolu yalıtım, her çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
- Dış kaplama PVC'den (gri RAL 7035) veya LSZH (turuncu RAL 2003) tipi
Sınıflandırma ETIM 5
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
- Döşeme sırasında: 8 x dış çap
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
- Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
- Ambalaj boyutu: Varil
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.