ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Kategori 7, Sınıf F Ethernet kablosu - 1000 MHz'ye kadar test edilmiştir, dış mekan için uygun

Kategori 7, Sınıf F veri kablosu - dış mekan için uygun

Dış kullanım için uygunParazit sinyalleriUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmRenkBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Dış mekân uygulamaları için
2170978
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE4 x 2 x AWG23/11,37.7siyah2448
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170977
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE4 x 2 x AWG23/11,39.6siyah2477

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları
  • Dış kullanım için uygun
  • UV-dayanımı

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • Aşağı doğru uyumlu

Norm referansları / Onaylar

  • Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.7 kabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf F - kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

Ürün yapısı

  • Tek iletken 4x2xAWG23/1
  • Damar yalıtımı: PE
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kaplama: PE, siyah (L)PE alüminyum sarımlı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Kullanım Esnasında: -10°C to +50°C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Ambalaj boyutu: Varil
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.