UNITRONIC® LAN FLEX
Patch kablosu uygulamaları için veri kablosu
LAN kablosu, iyi bir esnekliğe sahiptir ve dar yer koşullarında kolayca monte edilebilir. Kablo, kontrol dolaplarına bağlantı için uygundur.
Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
Faydalar
- İki elektrikli bileşen arasında doğrudan bağlantı için
- Montajı kolay
Uygulama alanı
- İç mekan uygulamaları
- LAN bağlantıları
- Kontrol kabini kablolama
Ürün özellikleri
- İyi esneklik - Dar alanda kolay montaj
- IEC 60332-1-2 2170139
uyarınca aleve dayanıklı: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 uyarınca aleve dayanıklı
Ürün yapısı
- F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
- PVC veya LSZH (gri RAL 7035) dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
- Döşeme sırasında: 8 x dış çap
Ortalama dalga direnci
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
- Hareketli: 0°C ila +50°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.