ÖLFLEX® STATIC CY black
Sabit montaj için yakından ekranlı çift izolasyonlu PVC tel damar
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Perdelenmiş, çift yalıtımlı PVC, elektromanyetik uyumluluğun önemli olduğu ortamlardaki uygulamalar için 0,6/1kV
- Tek damar NYY kablolara alternatif olan bu ürün EMC uyumluluğu için genel ekranlamaya da sahiptir
- EMC-uyumlu
- Seri sonu ürün - Yerini ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY alacak
Faydalar
- 12,5 x kablo dış çapının daha yüksek minimum bükülme yarıçaplarını dikkate alarak çok ender yapılan hareketli sabit, korumasız iç ve dış mekân tesisatlarında, uygun maliyetli, çift izolasyonlu/kılıflı tek damarlı kablo
- Yüksek derecede ekranlama çok iyi EMC performansı sağlar
- Kurulum için kapalı kablo kanalı veya koruyucu boru gibi ek korumaya gerek yoktur
Uygulama alanı
- Harici bağlantı olarak güç devreleri için veya elektrik ve elektronik cihazlarda dâhili kablolama için çok uygun
- Düşük mekanik gerilim şartları altındaki kuru veya nemli iç mekanlarda
- İç mekanlarda fotovoltaik sektör içindeki invertörde bağlantı kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında dış mekanlarda kullanım mümkündür
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
- DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Dokumasız tekstil sargı/plastik folyo
- Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf :PVC
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
- Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 600/1000 V
Test gerilimi
- Damar/ekran: 2.000 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.