ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Hareketli kablo kanallarında kullanmak üzere geliştirilmiş EMU ve basitleştirilmiş bağlantı ile simetrik motor kablosu - Sertifikalı
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM - UL/CSA AWM ile zor kullanım koşulları altında hareketli kablo kanallarındaki uygulamalara yönelik geliştirilmiş EMU'lu simetrik motor kablosu ve kolay bağlantı.
- Patentli "zeroCM" CommonMode teknolojisi - İnovatif kablo tasarımı sayesinde %100 simetrik
- Core Line Performans - Orta ila yüksek hareket yolları veya ivmelenmeler
- Azaltılmış parazit akımı, geliştirilmiş EMU, kolay bağlantı
Faydalar
- Simetrik kablo yapısı EMU'yu artırır ve kaçak akım ve motor akımlarını, veri aktarımındaki parazit etkilerinin yanı sıra bina yapılarında korozyonu önemli ölçüde azaltır
- Karşı koruyucu iletkene sahip düşük kapasitanslı dizilimli yapı, invertör ve motor arasında uzun montaja olanak tanır ve kablo bağlantısını ciddi derecede kolaylaştırır
- Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar - Makinelerin ekonomik verimliliğini artıran çok daha yüksek hız ve ivme sağlar
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
Uygulama alanı
- Frekans dönüştürücü ile motor arası için ara kablosu
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
- Montajda ve al ve yerleştir (pick-and-place) makinelerinde kullanım için
- Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
- Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı
- IEC 60092-360, Ek C+D uyarınca delme ve kesme yağlarına karşı dayanıklı
- Yangın tutumu:
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermez
- Alevlenme geciktirici; IEC 60332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1 - ISO 4892-2 uyarınca UV dayanıklı ve EN 50396 uyarınca ozona dayanıklı
- Düşük kapasitans
- Aşınma ve çentik mukavemetli
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20234
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 - UL File No. E63634
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm (sınıf 6)
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Güç damarları simetrik olarak karşı dönüşlü azaltılmış koruyucu iletken ile paketlenir
- Dokumasız tekstil sargı
- Kalaylı bakır örgü
- Poliüretan (PUR) kılıf, Antrasit Gri (RAL 7016)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 10 x dış çap ölçüsünden itibaren
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
Nominal gerilim
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi
- Damar/Damar: 4 kV
- Damar/ekran: 4 kV
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri
- Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.