ÖLFLEX® ROBUST FD
Aşırı esnek, tüm hava şartlara kullanılabilen TPE kılıf - kimyasallara karşı dayanıklı
ÖLFLEX® ROBUST FD - Zorlu ortam koşullarındaki güç zinciri uygulamaları için halojensiz elektrik ve kontrol kablosu
- Extended Line Performans - Uzun hareket yolları veya ivmelenmeler
 - Hava koşullarına karşı yüksek dayanım
 - Good chemical resistance please see Appendix T1
 
Faydalar
- Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
 - Biyo-yağlar ve bunların emülsiyonlarının yanı sıra çok sayıda bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
 - Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
 - Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
 - Buharlı temizleme için uygun
 - Hareketli zincirde düşük partikül emisyonu
 
Uygulama alanı
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
 - Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
 - Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
 - İç ve dış mekân kullanımı için
 
Ürün özellikleri
- Son derece yüksek yağ ve kimyasallar direnci
 - EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
 - Ilık ve sıcak suya hidroliz dirençli
 - Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
 - -40 °C'ye kadar esnek
 
Norm references / Approvals
- VDE 0250 / 0285'ye göre
 - Talep halinde ürüne ilişkin temiz oda sınıflandırması
 - Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
 
Ürün yapısı
- Ekstra ince tel, kalaylı bakır bükümler
 - Damar izolasyonu: TPE
 - Çok kısa kat uzunluklarında birlikte bükülmüş damarlar
 - Dokumasız tekstil sargı
 - Halojensiz özel TPE sağlam kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 - ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
 
Damar tanımlama kodu
- beyaz rakam baskılı siyah damarlar (VDE 0293-334)
 
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
 
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap ölçüsünden itibaren (< 70°C sıcaklıklarda) 10 x dış çap ölçüsünden itibaren (maks. 105°C sıcaklıklarda)
 - Sabit tesisat: 4 x dış çap
 
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
 
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri
- Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız
 
Test gerilimi
- 4000 V
 
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
 - X = Topraklama iletkensiz
 
Sıcaklık aralığı
- Hareketli olarak: -40°C ila +105°C Sabit döşenmiş: -50°C ila +105°C
 
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
 - Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
 - Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
 - Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.