İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy

Telekomünikasyon iletkeni ve renkli şeritleri olan bükümlü bağlantı kablosu

LIY, kontrol kablosu, PVC, haberleşme cihazları ve elektronik bileşenler için büklümlü bağlantı teli, çift renkli helisel yalıtım, alev geciktirici, maks. +70°C

  • PVC kontrol bağlantı kablosu
  • Uygun maliyetli
  • İkiz renkli spirallenmiş PVC

CEFire

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/makaraBakır Ağırlığı (kg/km)
4502232S
mavi/siyah0.251,52502,4
4502262S
mavi/beyaz0.251,52502,4
4502282S
kahverengi/yeşil0.251,52502,4
4502292S
kahverengi/beyaz0.251,52502,4
4502302S
sarı-siyah0.251,52502,4
4502312S
yellow/red0.251,52502,4
4502342S
green/white0.251,52502,4
4502372S
violet/white0.251,52502,4
4502392S
orange/white0.251,52502,4
4502402S
red/black0.251,52502,4
4502432S
white/black0.251,52502,4
4502442S
white/blue0.251,52502,4
4502462S
white/red0.251,52502,4

Uygulama alanı

  • Telekomünikasyon cihazları ve cihazların içindeki elektronik bileşenleri kablolamak için bükümlü, birbirine bağlama telleri

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Makara: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı

  • Bükümlü bakır tel
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı, VDE 0207-4 uyarınca tip YI 2/TI 2
  • Renkli şeritlerle etiketlenmiştir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • 900 V (0,25 mm²)

İletken bükümü

  • 0,25 mm²: ≥ 14 tel (her biri 0,15 mm Ø)

Nominal gerilim

  • Çalışma gerilimi < 50 VAC
  • UPP - tepeden tepeye gerilim: ≤ 250 V

Test gerilimi

  • 2.500 V (0,25 mm²)

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.