İkiz renk sarmal izolasyonlu Liy
Telekomünikasyon iletkeni ve renkli şeritleri olan bükümlü bağlantı kablosu
LIY, kontrol kablosu, PVC, haberleşme cihazları ve elektronik bileşenler için büklümlü bağlantı teli, çift renkli helisel yalıtım, alev geciktirici, maks. +70°C
- PVC kontrol bağlantı kablosu
- Uygun maliyetli
- İkiz renkli spirallenmiş PVC
Uygulama alanı
- Telekomünikasyon cihazları ve cihazların içindeki elektronik bileşenleri kablolamak için bükümlü, birbirine bağlama telleri
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Makara: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Norm referansları / Onaylar
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Bükümlü bakır tel
- Damar izolasyonu: PVC bazlı, VDE 0207-4 uyarınca tip YI 2/TI 2
- Renkli şeritlerle etiketlenmiştir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 900 V (0,25 mm²)
İletken bükümü
- 0,25 mm²: ≥ 14 tel (her biri 0,15 mm Ø)
Nominal gerilim
- Çalışma gerilimi < 50 VAC
- UPP - tepeden tepeye gerilim: ≤ 250 V
Test gerilimi
- 2.500 V (0,25 mm²)
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.