H07V-K <HAR>

Avrupa <HAR> kablo tipi sertifika

H07V-K, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 450/750V, cihazların ve kontrol dolaplarının kablo tesisatı için, alev geciktirici, Sınıf 5/ince tel, sabit tesisat, halka/bobin

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • <HAR>

CEHAREACFire

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/ringm/makaraBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
4520086
pembe16.06.7 - 8.1---187
4520001S
yeşil/sarı1.52.8 - 3.4-15014,422
4520011S
siyah1.52.8 - 3.4-15014,422
4520021S
mavi1.52.8 - 3.4-15014,422
4520141S
dark blue1.52.8 - 3.4-15014,422
4520031S
kahverengi1.52.8 - 3.4-15014,422
4520121S
yeşil1.52.8 - 3.4-15014,422
4520071S
mor1.52.8 - 3.4-15014,422
4520041S
kırmızı1.52.8 - 3.4-15014,422
4520051S
beyaz1.52.8 - 3.4-15014,422
4520061S
gri1.52.8 - 3.4-15014,422
4520002S
yeşil/sarı2.53.4 - 4.1-1002437
4520012S
siyah2.53.4 - 4.1-1002437
4520022S
mavi2.53.4 - 4.1-1002437
4520142S
dark blue2.53.4 - 4.1-1002437
4520032S
kahverengi2.53.4 - 4.1-1002437
4520112S
sarı2.53.4 - 4.1-1002437
4520122S
yeşil2.53.4 - 4.1-1002437
4520042S
kırmızı2.53.4 - 4.1-1002437
4520052S
beyaz2.53.4 - 4.1-1002437
4520062S
gri2.53.4 - 4.1-1002437
4520001
yeşil/sarı1.52.8 - 3.4100-14,422
4520011
siyah1.52.8 - 3.4100-14,422
4520021
mavi1.52.8 - 3.4100-14,422
4520141
dark blue1.52.8 - 3.4100-14,422
4520031
kahverengi1.52.8 - 3.4100-14,422
4520111
sarı1.52.8 - 3.4100-14,422
4520121
yeşil1.52.8 - 3.4100-14,422
4520071
mor1.52.8 - 3.4100-14,422
4520081
pembe1.52.8 - 3.4100-14,422
4520041
kırmızı1.52.8 - 3.4100-14,422
4520051
beyaz1.52.8 - 3.4100-14,422
4520061
gri1.52.8 - 3.4100-14,422
4520161
ultra-deniz mavi1.52.8 - 3.4100-14,422
4520091
turuncu1.52.8 - 3.4100-14,422
4520921
Koyu mavi/beyaz1.52.8 - 3.4100-14,4-
4520101S
şeffaf1.52.8 - 3.4-15014,4-
4520002
yeşil/sarı2.53.4 - 4.1100-2437
4520012
siyah2.53.4 - 4.1100-2437
4520022
mavi2.53.4 - 4.1100-2437
4520142
dark blue2.53.4 - 4.1100-2437
4520032
kahverengi2.53.4 - 4.1100-2437
4520112
sarı2.53.4 - 4.1100-2437
4520122
yeşil2.53.4 - 4.1100-2437
4520072
mor2.53.4 - 4.1100-2437
4520082
pembe2.53.4 - 4.1100-2437
4520042
kırmızı2.53.4 - 4.1100-2437
4520052
beyaz2.53.4 - 4.1100-2437
4520062
gri2.53.4 - 4.1100-2437
4520162
ultra-deniz mavi2.53.4 - 4.1100-2437
4520092
turuncu2.53.4 - 4.1100-2437
4520003
yeşil/sarı43.9 - 4.8100-38,445
4520013
siyah43.9 - 4.8100-38,445
4520023
mavi43.9 - 4.8100-38,445
4520143
dark blue43.9 - 4.8100-38,445
4520033
kahverengi43.9 - 4.8100-38,445
4520113
sarı43.9 - 4.8100-38,445
4520123
yeşil43.9 - 4.8100-38,445
4520073
mor43.9 - 4.8100-38,445
4520083
pembe4.03.9 - 4.8100-38,445
4520043
kırmızı43.9 - 4.8100-38,445
4520053
beyaz43.9 - 4.8100-38,445
4520063
gri43.9 - 4.8100-38,445
4520163
ultra-deniz mavi43.9 - 4.8100-38,445
4520093
turuncu43.9 - 4.8100-38,445
4520004
yeşil/sarı64.4 - 5.3100-57,671
4520014
siyah64.4 - 5.3100-57,671
4520024
mavi64.4 - 5.3100-57,671
4520144
dark blue64.4 - 5.3100-57,671
4520034
kahverengi64.4 - 5.3100-57,671
4520114
sarı64.4 - 5.3100-57,671
4520124
yeşil64.4 - 5.3100-57,671
4520074
mor64.4 - 5.3100-57,671
4520094
turuncu64.4 - 5.3100-57,671
4520084
pembe6.04.4 - 5.3--57,671
4520044
kırmızı64.4 - 5.3100-57,671
4520054
beyaz64.4 - 5.3100-57,671
4520064
gri64.4 - 5.3100-57,671
4520164
ultra-deniz mavi64.4 - 5.3100-57,671
4520005
yeşil/sarı105.7 - 6.8100-96120
4520015
siyah105.7 - 6.8100-96120
4520025
mavi105.7 - 6.8100-96120
4520145
dark blue105.7 - 6.8100-96120
4520035
kahverengi105.7 - 6.8100-96120
4520115
sarı105.7 - 6.8100-96-
4520125
yeşil105.7 - 6.8100-96120
4520075
mor105.7 - 6.8100-96120
4520095
turuncu105.7 - 6.8100-96120
4520085
pembe10.05.7 - 6.8100--120
4520045
kırmızı105.7 - 6.8100-96120
4520055
beyaz105.7 - 6.8100-96120
4520065
gri105.7 - 6.8100-96120
4520165
ultra-deniz mavi105.7 - 6.8100-96120
4520006
yeşil/sarı166.7 - 8.1--153,6187
4520016
siyah166.7 - 8.1--153,6187
4520026
mavi166.7 - 8.1--153,6187
4520146
dark blue166.7 - 8.1--153,6187
4520036
kahverengi166.7 - 8.1--153,6187
4520116
sarı166.7 - 8.1100-153,6-
4520126
yeşil166.7 - 8.1--153,6187
4520096
turuncu166.7 - 8.1--153,6187
4520046
kırmızı166.7 - 8.1--153,6187
4520056
beyaz166.7 - 8.1--153,6187
4520066
gri166.7 - 8.1--153,6187
4521001
yeşil/sarı258.4 - 10.2--240290
4521011
siyah258.4 - 10.2--240290
4521021
mavi258.4 - 10.2--240290
4521141
dark blue258.4 - 10.2--240290
4521031
kahverengi258.4 - 10.2--240290
4521091
turuncu258.4 - 10.2--240290
4521041
kırmızı258.4 - 10.2--240290
4521051
beyaz258.4 - 10.2--240290
4521061
gri258.4 - 10.2--240290
4521002
yeşil/sarı359.7 - 11.7--336399
4521012
siyah359.7 - 11.7--336399
4521022
mavi359.7 - 11.7--336399
4521142
dark blue359.7 - 11.7--336399
4521032
kahverengi359.7 - 11.7--336399
4521042
kırmızı359.7 - 11.7--336399
4521092
turuncu359.7 - 11.7--336399
4521062
gri359.7 - 11.7--336399
4521003
yeşil/sarı5011.5 - 13.9--480559
4521013
siyah5011.5 - 13.9--480559
4521023
mavi5011.5 - 13.9--480559
4521033
kahverengi5011.5 - 13.9--480559
4521093
turuncu5011.5 - 13.9--480559
4521043
kırmızı5011.5 - 13.9--480559
4521004
yeşil/sarı7013.2 - 16--672776
4521014
siyah7013.2 - 16--672776
4521024
mavi7013.2 - 16--672776
4521034
kahverengi7013.2 - 16--672776
4521044
kırmızı7013.2 - 16--672776
4521094
turuncu70.013.2 - 16.0--672776
4521005
yeşil/sarı9515.1 - 18.2--9121031
4521015
siyah9515.1 - 18.2--9121031
4521025
mavi9515.1 - 18.2--9121031
4521095
turuncu95.015.1 - 18.2--9121031
4521006
yeşil/sarı12016.7 - 20.2--11521285
4521016
siyah12016.7 - 20.2--11521285
4521096
turuncu120.016.7 - 20.2--11521285
4521007
yeşil/sarı15018.6 - 22.5--14401563
4521017
siyah15018.6 - 22.5--14401563
4521008
yeşil/sarı18520.6 - 24.9--17761915
4521018
siyah18520.6 - 24.9--17761915
4521009
yeşil/sarı24023.5 - 28.4--23042550
4521019
siyah24023.5 - 28.4--23042550
4521099
turuncu240.023.4 - 28.4--23042550
Maksi-bilezik
4520011X
siyah1.52.8 - 3.4350-14,422
4520021X
mavi1.52.8 - 3.4350-14,422
4520141X
dark blue1.52.8 - 3.4350-14,422
4520001X
yeşil/sarı1.52.8 - 3.4350-14,422
4520091X
turuncu1.52.8 - 3.4350-14,422
4520041X
kırmızı1.52.8 - 3.4350-14,422
4520012X
siyah2.53.4 - 4.1200-2437
4520022X
mavi2.53.4 - 4.1200-2437
4520002X
yeşil/sarı2.53.4 - 4.1200-2437
4520013X
siyah4.03.9 - 4.8150-38,445
4520003X
yeşil/sarı4.03.9 - 4.8150-38,445

Faydalar

  • Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.

Uygulama alanı

  • Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
  • Sadece potansiyel dengeleme iletkeni olarak raflara, oluklara ve borulara doğrudan döşemek için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Makara: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu
  • EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca kablo tipi sertifikalı damar yalıtım renkleri yok: şeffaf, yeşil (tek renk), sarı (tek renk), tüm çift renkler (yeşil-sarı ve sarı-yeşil hariç)

Ürün yapısı

  • IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • EN 50565-1 uyarınca
  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal gerilim

  • U0/U: 450/750 V

Test gerilimi

  • 2500 V

Akım nominal değeri

  • VDE 0298 Bölüm 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • * geleneksel kullanım için, ** dikkatli bükmek için, "OD" = dış çap