H05V-K <HAR>

Avrupa <HAR> kablo tipi sertifika

H05V-K, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 300/500V, cihazların ve kontrol dolaplarının kablo tesisatı için, alev geciktirici, Sınıf 5/ince tel, sabit tesisat, halka/bobin

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • <HAR>

CEHAREACFire

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/halkam/makaraBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
4510001
yeşil/sarı0.52.1 - 2.5100-4,89
4510011
siyah0.52.1 - 2.5100-4,89
4510021
mavi0.52.1 - 2.5100-4,89
4510141
dark blue0.52.1 - 2.5100-4,89
4510031
kahverengi0.52.1 - 2.5100-4,89
4510111
sarı0.52.1 - 2.5100-4,89
4510121
yeşil0.52.1 - 2.5100-4,89
4510071
mor0.52.1 - 2.5100-4,89
4510081
pembe0.52.1 - 2.5100-4,89
4510091
turuncu0.52.1 - 2.5100-4,89
4510041
kırmızı0.52.1 - 2.5100-4,89
4510051
beyaz0.52.1 - 2.5100-4,89
4510061
gri0.52.1 - 2.5100-4,89
4510161
ultra-deniz mavi0.52.1 - 2.5100-4,89
4510921
Koyu mavi/beyaz0.52.1 - 2.5100-4,89
4510002
yeşil/sarı0.752.2 - 2.7100-7,212
4510012
siyah0.752.2 - 2.7100-7,212
4510022
mavi0.752.2 - 2.7100-7,212
4510142
dark blue0.752.2 - 2.7100-7,212
4510032
kahverengi0.752.2 - 2.7100-7,212
4510112
sarı0.752.2 - 2.7100-7,212
4510122
yeşil0.752.2 - 2.7100-7,212
4510072
mor0.752.2 - 2.7100-7,212
4510082
pembe0.752.2 - 2.7100-7,212
4510092
turuncu0.752.2 - 2.7100-7,212
4510042
kırmızı0.752.2 - 2.7100-7,212
4510052
beyaz0.752.2 - 2.7100-7,212
4510062
gri0.752.2 - 2.7100-7,212
4510922
Koyu mavi/beyaz0.752.2 - 2.7100-7,212
4510162
ultra-deniz mavi0.752.2 - 2.7100-7,212
4510003
yeşil/sarı12.4 - 2.8100-9,615
4510013
siyah12,4 - 2,8100-9,615
4510023
mavi12.4 - 2.8100-9,615
4510143
dark blue12.4 - 2.8100-9,615
4510033
kahverengi12.4 - 2.8100-9,615
4510113
sarı12.4 - 2.8100-9,615
4510123
yeşil12.4 - 2.8100-9,615
4510073
mor12.4 - 2.8100-9,615
4510083
pembe12.4 - 2.8100-9,615
4510093
turuncu12.4 - 2.8100-9,615
4510043
kırmızı12.4 - 2.8100-9,615
4510053
beyaz12.4 - 2.8100-9,615
4510063
gri12.4 - 2.8100-9,615
4510163
ultra-deniz mavi12.4 - 2.8100-9,615
4510923
Koyu mavi/beyaz12.4 - 2.8100-9,615
4510001S
yeşil/sarı0.52.1 - 2.5-2504,89
4510011S
siyah0.52.1 - 2.5-2504,89
4510021S
mavi0.52.1 - 2.5-2504,89
4510141S
dark blue0.52.1 - 2.5-2504,89
4510031S
kahverengi0.52.1 - 2.5-2504,89
4510111S
sarı0.52.1 - 2.5-2504,89
4510121S
yeşil0.52.1 - 2.5-2504,89
4510071S
mor0.52.1 - 2.5-2504,89
4510081S
pembe0.52.1 - 2.5-2504,89
4510091S
turuncu0.52.1 - 2.5-2504,89
4510101S
şeffaf0.52.1 - 2.5-2504,89
4510041S
kırmızı0.52.1 - 2.5-2504,89
4510051S
beyaz0.52.1 - 2.5-2504,89
4510061S
gri0.52.1 - 2.5-2504,89
4510002S
yeşil/sarı0.752.2 - 2.7-2507,212
4510012S
siyah0.752.2 - 2.7-2507,212
4510022S
mavi0.752.2 - 2.7-2507,212
4510142S
dark blue0.752.2 - 2.7-2507,212
4510032S
kahverengi0.752.2 - 2.7-2507,212
4510112S
sarı0.752.2 - 2.7-2507,212
4510122S
yeşil0.752.2 - 2.7-2507,212
4510072S
mor0.752.2 - 2.7-2507,212
4510082S
pembe0.752.2 - 2.7-2507,212
4510092S
turuncu0.752.2 - 2.7-2507,212
4510102S
şeffaf0.752.2 - 2.7-2507,212
4510042S
kırmızı0.752.2 - 2.7-2507,212
4510052S
beyaz0.752.2 - 2.7-2507,212
4510062S
gri0.752.2 - 2.7-2507,212
4510162S
ultra-deniz mavi0.752.2 - 2.7-2507,212
4510003S
yeşil/sarı12.4 - 2.8-2509,615
4510013S
siyah12.4 - 2.8-2509,615
4510023S
mavi12.4 - 2.8-2509,615
4510143S
dark blue12.4 - 2.8-2509,615
4510033S
kahverengi12.4 - 2.8-2509,615
4510113S
sarı12.4 - 2.8-2509,615
4510123S
yeşil12.4 - 2.8-2509,615
4510073S
mor12.4 - 2.8-2509,615
4510083S
pembe12.4 - 2.8-2509,615
4510093S
turuncu12.4 - 2.8-2509,615
4510103S
şeffaf12.4 - 2.8-2509,615
4510043S
kırmızı12.4 - 2.8-2509,615
4510053S
beyaz12.4 - 2.8-2509,615
4510063S
gri12.4 - 2.8-2509,615
4510163S
ultra-deniz mavi12.4 - 2.8-2509,615
Maksi-bilezik
4510011X
siyah0.52.1 - 2.5600-4,89
4510021X
mavi0.52.1 - 2.5600-4,89
4510141X
dark blue0.52.1 - 2.5600-4,89
4510061X
gri0.52.1 - 2.5600-4,89
4510041X
kırmızı0.52.1 - 2.5600-4,89
4510051X
beyaz0.52.1 - 2.5600-4,89
4510012X
siyah0.752.2 - 2.7500-9,613
4510022X
mavi0.752.2 - 2.7500-7,213
4510142X
dark blue0.752.2 - 2.7500-7,213
4510002X
yeşil/sarı0.752.2 - 2.7500-7,213
4510062X
gri0.752.2 - 2.7500-7,213
4510092X
turuncu0.752.2 - 2.7500-7,213
4510042X
kırmızı0.752.2 - 2.7500-7,213
4510072X
mor0.752.2 - 2.7500-7,213
4510052X
beyaz0.752.2 - 2.7500-7,213
4510013X
siyah1.02.4 - 2.8400-9,615
4510033X
kahverengi1.02.4 - 2.8400-9,615
4510023X
mavi1.02.4 - 2.8400-9,615
4510143X
dark blue1.02.4 - 2.8400-9,615
4510003X
yeşil/sarı1.02.4 - 2.8400-9,615
4510063X
gri1.02.4 - 2.8400-9,615
4510093X
turuncu1.02.4 - 2.8400-9,615
4510043X
kırmızı1.02.4 - 2.8400-9,615
4510053X
beyaz1.02.4 - 2.8400-9,615

Faydalar

  • Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.

Uygulama alanı

  • Cihazların iç kablo bağlantıları
  • Aydınlatma ekipmanları içerisinde ve üzerinde korumalı kurulum
  • Borularda sıva altı ve sıva üstünde sinyal sistemleri

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Makara: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Norm referansları / Onaylar

  • EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca yapı türü sertifikalı damar yalıtım rengi yok: şeffaf
  • EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu

Ürün yapısı

  • IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
  • Damar izolasyonu: PVC bazlı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • EN 50565-1 uyarınca
  • 4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Akım nominal değeri

  • VDE 0298 Bölüm 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.