LiY
Telekomünikasyon cihazları ve elektronik bileşenler için bükümlü bağlantı kablosu
LIY, kontrol kablosu, PVC, haberleşme cihazları ve elektronik bileşenler için büklümlü bağlantı teli, alev geciktirici, maks. +70°C
- PVC kontrol bağlantı kablosu
- Uygun maliyetli
Uygulama alanı
- Telekomünikasyon cihazları ve cihazların içindeki elektronik bileşenleri kablolamak için bükümlü, birbirine bağlama telleri
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Makara: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Bükümlü bakır tel
- Damar izolasyonu: PVC bazlı, VDE 0207-4 uyarınca tip YI 2/TI 2
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 500 V (0,14 mm²)
- 900 V (0,25 mm²)
İletken bükümü
- 0,14 mm²: ≥ 18 büküm (her biri 0,10 mm Ø)
- 0,25 mm²: ≥ 14 tel (her biri 0,15 mm Ø)
Nominal gerilim
- Çalışma gerilimi < 50 VAC
- UPP - tepeden tepeye gerilim: ≤ 250 V
Test gerilimi
- 1.200 V (0,14 mm²)
- 2.500 V (0,25 mm²)
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.