Büyük tek yönlü karton kutu içinde H05V-K
Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli
H05V-K, HAR, elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 300/500V, kablolama ve montaj için, alev geciktirici, Sınıf 5/ince tel, sabit tesisat, büyük karton kutu
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Etkili
- <HAR>
Faydalar
- Optimum işlem hacimleri nedeniyle daha yüksek uygun maliyetli
- Tek damarlar kabartmalıdır, böylece mürekkep püskürtmeli baskı ile daha sonra yapılan markalama okunabilir
- Karton kutuların nispeten düşük ağırlığı taşımayı kolaylaştırır
- Zaman kazandıran montaj
Uygulama alanı
- Uzun kullanım ömrü elde etmek amacı ile kablo donatıcıları için ideal
- Pano tesisatı sırasında kablolama ve kablo demetleri montajı için uygun
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu
Ürün yapısı
- IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- EN 50565-1 uyarınca
- 4 x dış çap (OD) normal kullanım için; 2 x OD dikkatli bükmek için
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 2000 V
Akım nominal değeri
- VDE 0298 Bölüm 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.