PEW 8,87 sıkma penseleri
Yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkmak için PEW 8.87 kare sıkma aleti ve pensesi, Alman malı, hızlı ve güvenilir, önden takılır
Ürün kodu | Ürün tanımı | mm² için | Sıkma profili | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813742
| PEW 8.87 | - | kare | 0,475 | 190 | 1 | |
61813744 | PEW 8.87 Plus | - | kare | 0,475 | 190 | 1 |
Faydalar
- Alanın sınırlı olduğu basit işleme (kontrol panoları, makine/dâhili kablolama) için
- Bir çok çap aralığını içerir:
0,08 -10 mm 2(PEW 8.87)
0,08-16 mm 2(PEW 8.87 Plus) - Almanya'da üretilmiştir
- Zor şartlar altında uzun ömürlü kavrama direnci
Uygulama alanı
- Kablo yüksükleri için sıkıştırma aleti
- İstenilen yüzük ölçüsüne göre ayarlanabilen
- Dört profilli sıkma yüzeyli kare sıkma profili
Ürün özellikleri
- Cilalı
Ürün yapısı
- PEW 8.87: Ön ve yan besleme ile (en fazla 2,5 mm²)PEW 8.87 Artı: ön beslemesi ile
Not
- 16mm'ye kadar olan kablo yüksükleri için önerilir- daha uzun kablo yüksükleri için PEW 8.185/8.186(birkaç sıkma gerekli) veya 12 mm'ye kadar yüksükler için uygun iç kısımla PEW 12 aletini öneririz(bir kez sıkma yeterli), daha uzun yüksükler için (20mm'ye kadar) en az iki kere sıkmak gerekir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Presleme uzunluğu: en fazla 16 mm
- Sıkma profili: Kare
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.