PEW TWISTOR sıkma aleti
Yalıtımlı kablo papuçlarını sıkıştırmak için 360° döner başlığa sahip PEW TWISTOR sıkma pensesi
Faydalar
- 360° döndürülebilen sıkma elemanı, aletin değişken montaj koşullarına mümkün olan en iyi şekilde ayarlanmasını mümkün kılar.
- Ön ve yan girişli sıkma penselerinin özellikleri tek bir alette birleştirilmiştir.
- Dar veya değişken ortamlar ile mükemmel uyum sağlar. Yan giriş ergonomik açıdan en iyi sıkma işlemini sağlarken ön giriş özellikle dar ortamlar ve makineler için uygundur.
- Sıkma pensesini uyarlamaya gerek kalmadan geniş bir enkesit aralığını kapsar.
- Varyanta göre 10 mm² ile 16 mm² enkesit aralığında iletken kablo pabuçları için.
Uygulama alanı
- Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo papuçlarının (yüksüklerin) yanı sıra DIN 46228 uyarınca TWIN iletken uç kovanlarının sıkılması için.
- Kablo papuçlarının (yüksüklerin) dört köşe preslenmesi için "TWISTOR® 16" varyantı.
- Kablo papuçlarının (yüksüklerin) trapez biçimli preslenmesi için "TWISTOR® T" varyantı.
Ürün özellikleri
- Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Presleme uzunluğu: en fazla 16 mm
- Sıkma profili: Kare
- TWISTOR®, Rennsteig Werkzeuge GmbH, Almanya (DE) şirketinin tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.