- Lapp Kablo
- Ürünler
- Katalog
- Kablo aksesuarları
- Bağlantı ve sıkma
- Kablo papuçları için sıkma aletleri
- KEB 3550 sıkma pensesi
KEB 3550 sıkma pensesi

50 mm2'ye kadar izolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanları için KEB 3550 sıkma pensesi
Faydalar
- Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
- Saplar büyük ve küçük ellere uyar
- Ancak presleme işlemi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan kilitleme fonksiyonu
- Minimum 80.000 presleme için test edildi
Uygulama alanı
- 35 - 50 mm² arasında yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanlarını sıkıştırmak için mini kuvvet aletleri
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Not
- Profil Sıkma: Belirli bir W-kıvrımın tarzında formu geliştirildi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.