QUADRO Plus çok fonksiyonlu alet
Kabloları/telleri sıyırmak, bükme ve kesmek ve yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkmak için evrensel alet, tek alette çok sayıda işlev
Faydalar
- Dört fonksiyonun tek alet içerisinde entegrasyonu: kesme, yalıtım sıyırma, delme ve sıkıştırma
- Mükemmel ergonomi ve işlevsellik sentezi
- Yüksek aktarım oranı, kolay sıkıştırmayı mümkün kılar
- Farklı enine kesitler için magazinler saniyeler içinde değiştirilebilir
- Farklı enine kesitler için ayar yapmaya gerek yoktur
Uygulama alanı
- Çok fonksiyonlu alet
- Bükme
- Sıkma
- Kesme
- İzoleli kablo pabuçları sıkma ve bağlantı
Ürün özellikleri
- 2,5 mm çapa kadar telleri kesme
- Büklümlerin çıkış fanı çok amaçlı büküm cihazı tarafından önlenir
Norm referansları / Onaylar
- VDE 0609 Bölüm I uyarınca ikizkenar yamuk şeklinde presleme
- GS-logosu kanıtlanmış güvenlik
Not
- Sadece QUADRO Plus içinde kullanım için test edilmiş seri üretim ürünlerle birlikte kullanım için
Dahil
- Ürün No. 61805300: Alet ve üç magazinli çanta ve seri üretim iletken uç kovanlarından oluşan ilk donatım
- Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo soyma ve sıkma otomatı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002778
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo soyma ve sıkma otomatı
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.