KEB 1025 sıkma pensesi
KEB 1025 25mm²'ye kadar kablo pabuçları için ergonomik sıkma pensesi
Ürün kodu | Ürün tanımı | mm² için | Sıkma profili | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61791065
| KEB 1025 | - | yamuk | 0,5 | 220 | 1 |
Faydalar
- Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
- Saplar büyük ve küçük ellere uyar
- Ancak presleme işlemi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan kilitleme fonksiyonu
- Minimum 80.000 presleme için test edildi
Uygulama alanı
- 10 - 25 mm² arasında yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç papuçlarını sıkıştırmak için mini kuvvet aletleri
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Norm referansları / Onaylar
- DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Not
- Profil Sıkma: Belirli bir W-kıvrımın tarzında formu geliştirildi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.