İzoleli Kablo Papuçları

DIN renk koduna veya Alman renk kodlamasına göre kumanda dolabına montaj için izolasyonlu, halojensiz iletken uç kovanları

Şimdi UL ruhsatlı

Halojen içermeyen

CULUS

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinUL sertifikalandırmaRenkl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmUygun sıkma parçasıAdet / Paket
61721866
AHI N 0,25/6-hayıraçık mavi10,560,80,251,80,25PEW 12.090500
61721867
AHI L 0,25/8-hayıraçık mavi12,580,80,251,80,25PEW 12.090500
61721868
AHI N 0,34/6-hayırtürkuaz10,560,80,2520,25PEW 12.090500
61721869
AHI L 0,34/8-hayırtürkuaz12,580,80,2520,25PEW 12.090500
61801580
AHI DIN K 0,5/6-evetbeyaz11,561,10,152,50,25PEW 12.090500
61801590
AHI DIN N 0,5/8-evetbeyaz13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801600
AHI DIN HL 0,5/10-evetbeyaz15,5101,10,152,50,25PEW 12.090500
61721871
AHI N 0,5/8-hayırturuncu13,581,10,152,50,25PEW 12.090500
61801620
AHI DIN K 0,75/6-evetgri1261,30,152,80,25PEW 12.090500
61801630
AHI DIN N 0,75/8-evetgri1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801640
AHI DIN HL 0,75/10-evetgri16101,30,152,80,25PEW 12.090500
61801650
AHI DIN L 0,75/12-evetgri18121,30,152,80,25PEW 12.090500
61721880
AHI N 0,75/8-hayırbeyaz1481,30,152,80,25PEW 12.090500
61801660
AHI DIN K 1/6-evetkırmızı12,561,50,1530,3PEW 12.090500
61801670
AHI DIN N 1/8-evetkırmızı14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801680
AHI DIN HL 1/10-evetkırmızı16,5101,50,1530,3PEW 12.090500
61801690
AHI DIN L 1/12-evetkırmızı18,5121,50,1530,3PEW 12.090500
61721890
AHI N 1/8-hayırsarı14,581,50,1530,3PEW 12.090500
61801700
AHI K 1,5/6-evetsiyah12,561,80,153,40,3PEW 12.090500
61801710
AHI DIN N 1,5/8-evetsiyah14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61801720
AHI DIN HL 1,5/10-evetsiyah16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61801730
AHI DIN L 1,5/18-evetsiyah24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61721900
AHI N 1,5/8-hayırkırmızı14,581,80,153,40,3PEW 12.090500
61721910
AHI HL 1,5/10-hayırkırmızı16,5101,80,153,40,3PEW 12.090500
61746720
AHI L 1,5/18-hayırkırmızı24,5181,80,153,40,3PEW 12.090500
61801750
AHI DIN N 2,5/8-evetmavi1582,30,154,20,3PEW 12.090500
61801760
AHI DIN HL 2,5/12-evetmavi19122,30,154,20,3PEW 12.090500
61801770
AHI DIN L 2,5/18-evetmavi25182,30,154,20,3PEW 12.090500
61801780
AHI DIN N 4/10-evetgri17,5102,90,24,80,3PEW 12.090500
61801790
AHI DIN HL 4/12-evetgri20122,90,24,80,3PEW 12.090500
61801800
AHI DIN L 4/18-evetgri26182,90,24,80,3PEW 12.090100
61801810
AHI DIN N 6/12-evetsarı20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61801820
AHI DIN L 6/18-evetsarı25183,60,26,20,3PEW 12.090100
61721940
AHI N 6/12-hayırsiyah20123,60,26,20,3PEW 12.090100
61721950
AHI L 6/18-hayırsiyah26183,60,26,20,3PEW 12.090100
61801830
AHI DIN N 10/12-evetkırmızı21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61801840
AHI DIN L 10/18-evetkırmızı27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61721960
AHI N 10/12-hayırfildişi21124,60,27,50,3PEW 12.091100
61721970
AHI L 10/18-hayırfildişi27184,60,27,50,3PEW 12.091100
61801850
AHI DIN N 16/12-evetmavi231260,28,80,4PEW 12.091100
61801860
AHI DIN L 16/18-evetmavi291860,28,80,4PEW 12.091100
61721980
AHI N 16/12-hayıryeşil231260,28,80,4PEW 12.091100
61721990
AHI L 16/18-hayıryeşil291860,28,80,4PEW 12.091100
61801870
AHI DIN N 25/16-evetsarı29167,50,2110,5PEW 12.09150
61801890
AHI DIN L 25/22-evetsarı35227,50,2110,5PEW 12.09150
61746770
AHI N 25/16-hayırkahverengi29167,50,2110,5PEW 12.09150
61746780
AHI L 25/22-hayırkahverengi35227,50,2110,5PEW 12.09150
61801900
AHI DIN N 35/16-evetkırmızı30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61801920
AHI DIN L 35/25-evetkırmızı39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61746790
AHI N 35/16-hayırbej30168,50,212,50,5PEW 12.33150
61746800
AHI L 35/25-hayırbej39258,50,212,50,5PEW 12.33150
61801930
AHI DIN N 50/20-evetmavi362010,50,3150,6PEW 12.33150
61801940
AHI DIN L 50/25-evetmavi412510,50,3150,6PEW 12.33150
61801950
AHI N 70/20-hayırsarı372012,70,4160,6PEW 12S.09325
61801960
AHI L 70/27-hayırsarı442712,70,4160,6PEW 12S.09325
61801970
AHI N 95/25-hayırkırmızı442514,70,4180,6PEW 12S.09425
61801980
AHI N 120/27-hayırmavi482716,70,5210,7-25
61801990
AHI N 150/32-hayırsarı583219,50,5231-25

Faydalar

  • Huni şeklindeki açıklık bükümlü iletkenler üzerinde kolay kaymasını sağlar
  • İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır

Uygulama alanı

  • Kontrol kabinleri ve ekipman kablolama
  • Kategori 2,5 ve 6 iletkenli kablolar için
  • Tek telli iletkenler için uygun değildir

Norm referansları / Onaylar

  • Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur
  • UL File Nr. E507990, bakınız tablo
  • UL 94 HB uyarınca yangın davranışı

Not

  • 16mm kovan uzunluğundan itibaren (l2) 2x sıkıştırma

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Not

  • Halojen içermeyen

Malzeme

  • Bakır/PP
  • Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı

  • -5 °C ila +105 °C

  • K = kısa; N = normal; HL = yarı uzun; L = uzun; talep üzerine farklı boylar ve renkler temin edilebilir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • İmalat toleransı +/- 0,4 mm.