Kablo Papuçları AH, izolesiz
Faydalar
- Biraz huni şeklindeki açıklık damar üzerinde kolay kaymasını sağlar
Uygulama alanı
- Kontrol kabini kablolama
Norm referansları / Onaylar
- DIN 46228 uyarınca
- UL File Nr. E507990, bakınız tablo
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
Malzeme
- Kalaylı elektrolitik bakır
Sıcaklık aralığı
- - 55°C 'den +200 °C 'ye kadar
- Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.