DIN-Bobin Kablo Papuçları

Insulated conductor end sleeves in strips/coils

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresiAlan gereksinimi

CULUS

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinRenkl1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmİçerik (birim)
61802052
DIN bobin 0,5-beyaz14,581,12,63,5-
61802054
DIN bobin 0,75-gri14,581,32,83,6-
61802056
DIN bobin 1,0-kırmızı14,581,533,9-
61802058
DIN bobin 1,5-siyah14,581,83,44,2-
61802060
DIN bobin 2,5-mavi14,582,34,25-
61802053
DE Bobin 0,50.5turuncu14,581,12,63,53000 x 1
61802055
DE Bobin 0,750.75beyaz14,581,32,83,63000 x 1
61802057
DE Bobin 1,01.0sarı14,581,533,93000 x 1
61802059
DE Bobin 1.51.5kırmızı14,581,83,44,22500 x 1

Faydalar

  • Maksimum basitleştirme ve zaman tasarrufu için bobinlerde kablo pabucu bandı.
  • Büyük hacimlerde otomatik kablo montajı için idealdir.
  • GLW sıkma makineleri ile birlikte özellikle uygundur.
  • Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.

Uygulama alanı

  • Şeritler halinde yalıtımlı iletken uç papuçları, DIN 46228, Bölüm 4
  • DIN sıyırmalar, otomatik sıkma makineleri ile çalışmak için 3000 adede kadar bobinler halinde temin edilir
  • Bir sıkma makinesi kullanılarak (yarı-)otomatik sıkma bağlantısı oluşturmak için.

Dahil

  • Bobin çapı: yakl. 25 cm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Malzeme

  • Bakır/PP
  • Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı

  • -5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.