Kablo Papuçları XL, izoleli
UL (MTW)-CSA-HAR çok standartlı tek damarlar için yalıtımlı iletken uç kovanları, huni şeklinde yalıtım kovanı açıklığı
Faydalar
- Huni biçiminde yalıtım bileziği genişletmeli, özel üretilen iletken uç kovanları, telin iterek takılmasını önemli ölçüde kolaylaştırır
Uygulama alanı
- UL(MTW)-CSA-HAR çok standartlı tek damarlar için uygun iletken uç papuçları
- Multinorm tek damarlarımız için birden fazla pazar için sertifikalar nedeniyle aşağıda listelenen enine kesitlerde özel iletken uç kovanları gereklidir
- İletken sıkma ile kalıcı olarak bileziğe bağlanır
Norm references / Approvals
- Tüm DIN damar bağlantı papuçları DIN 46228 Bölüm 4 uyumludur
Not
- Multinorm iletkenlerin yalıtım kalınlıkları burada çok az saptığından 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 ve 10 mm2 için standart AHI iletken uç kovanları kullanılmalıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
Bilgi
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Malzeme
- Kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmış kovan
- Polipropilen plastik bilezik
Sıcaklık aralığı
- -5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük
- Kovanlar, uygulama tipine bağlı olarak 8 ve 10 mm uzunluklarda sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.