ÖLFLEX® WIRE MS B

UL listeli (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: maks. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, çıplak bakır teller

ÖLFLEX® WIRE MS B, bağlantı ve kontrol kablosu, PVC damarlı kablo, saha kablolama, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Daha yüksek maksimum iletken sıcaklığı - H07V2-K: EN 50525-2-31 uyarınca +90 °C
  • Yeni ürün 02/02/2026 tarihinden itibaren satışa sunulacaktır!
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Yağlara dayanıklı

CECSAHARRUULEACFire

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/ringm/boxBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
4190102
siyah0.52,51001004,810
4190103
mavi0.52,51001004,810
4190107
dark blue0.52,51001004,810
4190107K
dark blue0.52,5-30004,810
4190101
yeşil/sarı0.52,51001004,810
4190106
turuncu0.52,51001004,810
4190105
mor0.52,51001004,810
4190104
beyaz0.52,51001004,810
4190108
white/blue0.52,51001004,810
4190108K
white/blue0.52,5-30004,810
4190110
siyah0.752,71001007,214
4190111
mavi0.752,71001007,214
4190115K
dark blue0.752,7-25007,214
4190115
dark blue0.752,71001007,214
4190109
yeşil/sarı0.752,71001007,214
4190114
turuncu0.752,71001007,214
4190112
kırmızı0.752,71001007,214
4190113
mor0.752,71001007,214
4190116
white/blue0.752,71001007,214
4190118
siyah12,91001009,616
4190120
kahverengi12,91001009,616
4190119
mavi12,91001009,616
4190124
dark blue12,91001009,616
4190124K
dark blue12,9-20009,616
4190117K
yeşil/sarı12,9-20009,616
4190117
yeşil/sarı12,91001009,616
4190123
turuncu12,91001009,616
4190121
kırmızı12,91001009,616
4190122
beyaz12,91001009,616
4190125
white/blue12,91001009,616
4190125K
white/blue12,9-20009,616
4190127
siyah1.53,110010014,420
4190127K
siyah1.53,1-150014,420
4190128
mavi1.53,110010014,420
4190132
dark blue1.53,110010014,420
4190132K
dark blue1.53,1-150014,420
4190126
yeşil/sarı1.53,110010014,420
4190131
turuncu1.53,110010014,420
4190129
kırmızı1.53,110010014,420
4190130
beyaz1.53,110010014,420
4190133
white/blue1.53,110010014,420
4190135K
siyah2.53,7-9002437
4190135
siyah2.53,71001002437
4190136
mavi2.53,71001002437
4190138
dark blue2.53,71001002437
4190134
yeşil/sarı2.53,71001002437
4190134K
yeşil/sarı2.53,7-9002437
4190137
beyaz2.53,71001002437
4190139
white/blue2.53,71001002437
4190141
siyah44,310010038,445
4190142
mavi44,310010038,445
4190145
dark blue44,310010038,445
4190140
yeşil/sarı44,310010038,445
4190143
beyaz44,310010038,445
4190144
white/blue44,310010038,445
4190147
siyah64,810010057,663
4190148
dark blue64,810010057,663
4190146
yeşil/sarı64,810010057,663
4190149
beyaz64,810010057,663
4190151
siyah106,510010096120
4190152
dark blue106,510010096120
4190150
yeşil/sarı106,510010096120
4190154
siyah168,6100100153,6185
4190153
yeşil/sarı168,6100100153,6185
4190156
siyah259,8100100240260
4190155
yeşil/sarı259,8100100240260
4190158
siyah3511,3-50336360
4190157
yeşil/sarı3511,3-50336360

Faydalar

  • En önemli küresel pazarlarda kullanım için
  • Teknik dokümantasyonda azaltma
  • Daha kolay depolama; üretim sürecinin maliyet uygunluğunu arttırır
  • "İzolasyonlu damar uç kovanları XL" ile çalışır

Uygulama alanı

  • Fabrika kablolaması
  • Saha kablolaması
  • Cihaz kablolama ve kontrol panoları
  • Ultrasonik kaynak
  • Yeşil yalıtımlı tek damarlar ≥ 4 AWG, NFPA 70 (NEC) uyarınca platform üzerinde koruyucu iletken olarak kullanılabilir

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • UL VW1/CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
  • Yağlara karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • Çoklu standart kablolarda, nominal boyutları mm² veya AWG/kcmil biriminde olan iletken telleri mevcuttur. Ana boyut aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; diğer sistemin eşdeğer boyutuna da bu katalogda Ek T16'da bulabilirsiniz. Bu ilgili ikincil boyut için iletkenin enine kesiti çoğu zaman
    belirtilen nominal değerden daha büyüktür.
  • Kablo tipi sertifikaları: <HAR> H07V2-K EN 50525-2-31 uyarınca, UL AWM
    stil 10269 (UL tarafından UL standardı UL 758 uyarınca, U.I. Lapp GmbH'ın UL AWM dosya numarası: E63634), (UL) MTW (UL tarafından UL standardı uyarınca UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW
    dosya numarası: E198296), CSA TEW (CSA ile,
    CSA standardı CSA C22.2 No. 127, CSA sınıf 5835-01 uyarınca)

Ürün yapısı

  • İletkenler: İnce çok telli saf bakır
  • Özel PVC-bazlı damar izolasyonu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Nominal gerilim

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Test gerilimi

  • 2500 V

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: HAR / IEC: -40°C ila +90°C; UL (AWM): +105°C'ye kadar
  • UL (MTW): +90°C’ye kadar; CSA (TEW): +105°C’ye kadar

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Uyumlu hale getirilmemiş nominal enine kesitler: 0,5 mm², 0,75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • * geleneksel kullanım için, ** dikkatli bükmek için, "OD" = dış çap
  • Parça numarası tablosunda belirtilen dış çaplar maksimum değerlerdir.