DIN iletken uç kovanları yelpaze kutuları
DIN iletken uç kovanları, çeşitli kesitlere sahip olan, kullanışlı bir kutu içerisinde saklanır ve böylece hemen kullanılabilir.
Faydalar
- Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında
Norm references / Approvals
- İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır
Ürün yapısı
- DIN çeşitleri kutusu I:
30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD - DIN tasnif kutusu II:
50 x 0,5 - 8 mm Beyaz, 100 x 0,75 - 8 mm Gri, 100 x 1,00 - 8 mm Kırmızı, 100 x 1,5 - 8 mm Siyah, 50 x 2,5 - 8 mm Mavi - DIN tasnif kutusu III:
40 x 4,00 - 10 mm Gri, 20 x 6,0 - 12 mm YE, 20 x 10,00 - 12 mm Kırmızı, 10 x 16,00 - 12 mm Mavi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.