İKİZ iletken ve papuçları

İkiz iletken uç kovanı, 2 örgülü iletkenler için izolasyonlu iletken uç kovanları, halojensiz

Şimdi UL ruhsatlı

Halojen içermeyen

CULUS

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinUL certificationRenkl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mmd3 mms2 mmUygun sıkma parçasıAdet / Paket
61802035
AHI-TWIN-evetmavi30148,20,29,618,40,4PEW 12.09750
61801999
AHI-TWIN-evetbeyaz1581,50,152,34,50,25PEW 12.090-6500
61802000
AHI-TWIN-evetgri1581,80,152,65,10,25PEW 12.090-6500
61802010
AHI-TWIN-evetkırmızı1582,050,1535,10,3PEW 12.090-6500
61802020
AHI-TWIN-evetsiyah1682,30,153,56,40,3PEW 12.090-6500
61802030
AHI-TWIN-evetmavi18,5102,90,247,50,3PEW 12.090-6500
61802032
AHI-TWIN-evetgri23123,80,24,98,60,3PEW 12.090-6100
61802033
AHI-TWIN-evetsarı25144,60,25,89,60,4PEW 12.097100
61802034
AHI-TWIN-evetkırmızı26146,50,2712,60,4PEW 12.097100

Faydalar

  • Plastik bileziğin özel biçimi iki örgülü iletkenin aynı zamanda alınmasına olanak sağlamaktadır
  • Bir ikiz iletken uç papuçlarında iki iletkenin doğru sıkılması uygun bir elektrik ve mekanik bağlantı sağlar

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E507990, bakınız tablo

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Bilgi

  • Halojen içermeyen

Malzeme

  • Bakır/PP
  • Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı

  • -5 °C ile maks. +105 °C'ye kadar kalıcı yük, +120 °C geçici yük

  • Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.