Deciband AHIB
Uygulama alanı
- Mini klips contalı, yalıtımlı iletken uç papuç paketleri
Dahil
- Standart uzunlukta, 100 iletken uç papuçundan oluşan 10 bağlantılı küçük sıkma çantalı şeritler halinde yalıtımlı iletken uç papuçları
- Çantaları özel olarak ayırmak için mini klips kilidi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı
Genel
- Halojen içermeyen
Malzeme
- Bakır/PP
- Yüzey: kalay kaplı
Sıcaklık aralığı
- -5 °C ila +105 °C
- Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.