İkiz muhtelif kutular
Kontrol dolapları ve cihaz üretimi için TWIN iletken uç kovanları, çeşitli kesitlere sahip olan, kullanışlı bir kutu içerisinde saklanır.
Faydalar
- Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında
Norm references / Approvals
- İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır
Ürün yapısı
- 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.