AHI çeşitli kutular
Faydalar
- Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında
Norm referansları / Onaylar
- İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır
Ürün yapısı
- AHI tasnif kutusu I (sarı):
30 x 0.25 - 6 mm Açık Mavi, 30 x 0.34 - 6 mm TQ, 30 x 0.5 - 8 mm ON, 30 x 0.75 - 8 mm Beyaz, 30 x 1.00 - 8 mm sarı - AHI tasnif kutusu II (turuncu):
50 x 0.5 - 8 mm Turuncu, 100 x 0.75 - 8 mm Beyaz, 100 x 1.00 - 8 mm Sarı, 100 x 1.5 - 8 mm kırmızı, 50 x 2.5 - 8 mm Mavi - AHI tasnif kutusu III (mavi):
50 x 4.00 - 10 mm Turuncu, 20 x 6.0 - 12 mm Beyaz, 20 x 10.00 - 12 mm Sarı, 10 x 16.00 - 12 mm Kırmızı, 50 x 2.5 - 8 mm Mavi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.