İzolasyonlu römork bağlantısı iletken uç kovanları

Insulated conductor end sleeves for short circuit cables up to 3 kV, For cables with thick insulation

Şimdi UL ruhsatlı

Halojen içermeyen

CULUS

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinUL sertifikalandırmaRenkl1 mml2 mmd1 mms1 mmd2 mms2 mmUygun sıkma parçasıAdet / Paket
61746500
AHK 1,5/8-evetsiyah17,581,80,157,50,3PEW 12.090100
61746501AHK 1,5/10-hayırsiyah19,5101,80,157,50,3PEW 12.090100
61746502AHK 2,5/8-evetmavi17,582,30,1580,3PEW 12.090100
61746503
AHK 2,5/12-evetmavi21,5122,30,1580,3PEW 12.090100
61746504
AHK 4/10-evetgri19,5102,90,29,50,3PEW 12.090100
61746505
AHK 6/ 12-evetsarı23123,60,2100,3PEW 12.090100
61746506
AHK 10/12-evetkırmızı24124,60,211,50,3PEW 12.091100
61746507
AHK 16/12-evetmavi25,51260,213,50,3PEW 12.091100

Faydalar

  • Daha yüksek yükler için daha kalın yalıtım ve daha fazla et kalınlığı
  • İzolasyon bileziğinin büyütülmesi sayesinde 3 kV'a kadar sık kullanılan tüm kısa devre ve toprak bağlantısı emniyetli hatlar için uygundur

Uygulama alanı

  • Kalın izolasyonlu kablolar için
  • Kalın duvarlı kablolar için büyük plastik bilezikli, özel iletken uç kovanı modeli (örn. NSGAFÖU)
  • Kontrol ve dağıtım panoları, demiryolu araçları, solar sistemler, ateşleme kabloları, vb. korumasız bağlantılar için uygun

Norm referansları / Onaylar

  • UL File Nr. E507990, bakınız tablo

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo pabucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000005
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletken uç kovanı

Malzeme

  • Bakır/PP
  • Yüzey: kalay kaplı

Sıcaklık aralığı

  • -5 °C ila +105 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.