İkiz renkli helezon izolasyonlu X07V-K
X07V-K, dahili kablo tesisatı için elektrik ve kontrol kablosu, PVC, 450/750 V, Sınıf 5, iki renkli sarmal yalıtım, alev geciktirici, bobin
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- İkiz renkli spirallenmiş PVC
Uygulama alanı
- Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
- Sadece potansiyel dengeleme iletkeni olarak raflara, oluklara ve borulara doğrudan döşemek için
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Makara: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-31'ye göre
Ürün yapısı
- IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Renkli şeritlerle etiketlenmiştir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- H07V-K için tanımlandığı şekilde kullanıldığında 4 x dış çap; Kısa süreli bükülme için 2 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 2500 V
Akım nominal değeri
- VDE 0298 Bölüm 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
