H07V2-K EMBOSS
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard
Sıcaklık aralığı 90 °C'ye kadar
Faydalar
- Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.
- Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard
Uygulama alanı
- Düşük gerilim şalt ve dağıtım sistemleri
- Aydınlatma ekipmanları içerisinde ve üzerinde korumalı kurulum
- Borulara ve kullanıma hazırlama kanallarına kuruluşta ve döşeme ve montajda
- Fabrika kablolaması
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-31
Ürün yapısı
- IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
- Damar yalıtımı: PVC, 90 °C bazında tamamen renkli, TI3 kalitesi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 2500 V
Sıcaklık aralığı
- -10 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı
- Minimum döşeme sıcaklığı: 5 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
