H05V2-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Sıcaklık aralığı 90 °C'ye kadar

CEHARLLOYDS

Ürün kodu Damar rengiİletken kesiti (mm²)Dış çap [mm]m/ringBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
4515001
yeşil/sarı0,52,11004,89
4515002
yeşil/sarı0,752,31007,211
4515003
yeşil/sarı12,51009,614
4515011
siyah0,52,11004,89
4515012
siyah0,752,31007,211
4515013
siyah12,51009,614
4515021
mavi0,52,11004,89
4515022
mavi0,752,31007,211
4515023
mavi12,51009,614
4515141
dark blue0,52,11004,89
4515142
dark blue0,752,31007,211
4515143
dark blue12,51009,614
4515031
kahverengi0,52,11004,89
4515032
kahverengi0,752,31007,211
4515033
kahverengi12,51009,614
4515111
sarı0,52,11004,89
4515112
sarı0,752,31007,211
4515113
sarı12,51009,614
4515121
yeşil0,52,11004,89
4515122
yeşil0,752,31007,211
4515123
yeşil12,51009,614
4515071
mor0,52,11004,89
4515072
mor0,752,31007,211
4515073
mor12,51009,614
4515081
pembe0,52,11004,89
4515082
pembe0,752,31007,211
4515083
pembe12,51009,614
4515091
turuncu0,52,11004,89
4515092
turuncu0,752,31007,211
4515093
turuncu12,51009,614
4515041
kırmızı0,52,11004,89
4515042
kırmızı0,752,31007,211
4515043
kırmızı12,51009,614
4515051
beyaz0,52,11004,89
4515052
beyaz0,752,31007,211
4515053
beyaz12,51009,614
4515061
gri0,52,11004,89
4515062
gri0,752,31007,211
4515063
gri12,51009,614
4515923
Koyu mavi/beyaz12,51009,614

Faydalar

  • Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Uygulama alanı

  • Cihazların iç kablo bağlantıları
  • Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
  • Borulara ve kullanıma hazırlama kanallarına kuruluşta ve döşeme ve montajda
  • Fabrika kablolaması

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31

Ürün yapısı

  • IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
  • Damar yalıtımı: PVC, 90 °C bazında tamamen renkli, TI3 kalitesi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • 4x dış çap ölçüsü

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Sıcaklık aralığı

  • -10 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı
  • Minimum döşeme sıcaklığı: 5 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.