H07V-U
Avrupa <HAR> kablo tipi sertifika
H07V-U, HAR, bağlantı ve kontrol kablosu, PVC, 450/750 V, makinelerin ve kumanda dolaplarının kablolanması, aleve dayanıklı, sınıf 1/masif, sabit döşenmiş, halka
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- <HAR>
- Uzunluklar TRONIC münferit damar modülüne uygun
Faydalar
- Kablolarda ki <HAR>işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR>işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.
Uygulama alanı
- Borulara yerleştirme, açıkta veya sıvaya gömme ve kapalı kurulum kanallarında
- Sadece potansiyel dengeleme iletkeni olarak raflara, oluklara ve borulara doğrudan döşemek için
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-31 uyarınca <HAR> kablo tipi sertifikasyonu
- EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 uyarınca kablo tipi sertifikalı damar yalıtım renkleri yok: şeffaf, yeşil (tek renk), sarı (tek renk), tüm çift renkler (yeşil-sarı ve sarı-yeşil hariç)
Ürün yapısı
- Tek telli çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 1'ye / IEC 60228 sınıf 1'e uygun katı iletken
Minimum bükülme yarıçapı
- EN 50565-1 uyarınca
- Sabit döşeme: 4 x AD
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 2500 V
Akım nominal değeri
- VDE 0298 Bölüm 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40°C ile +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- * geleneksel kullanım için, ** dikkatli bükmek için, "OD" = dış çap
