ÖLFLEX TRAIN 4GKW C
Einadrige 1,8kV Starkstromleitung für erhöhte Anforderungen im Bahnbereich
ÖLFLEX® TRAIN 4GKW - tek damarlı kablo,tip OM, raylı taşıtlar/demiryolları için, 1,8/3kV, EN 45545: HL1-HL3, BS 6853
- EN 50264-3-1 Tip OM'ye uygun
- Isıya karşı yüksek dayanıklılık: -40°C ila 125°C
- Yüksek yağ ve akaryakıt dayanımı
Faydalar
- Yüksek esneklik ve düşük dış çap ölçüsü, sabit döşeme durumunda küçük bükme yarıçapları sağlar
- Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- İyi kimyasal dayanıklılık ve çok iyi yangın özellikleri
- Yangın durumunda insan ve malzemelerinin korunması için düşük duman yoğunluğu ve azaltılmış yangın yayılma olasılığı
Uygulama alanı
- Raylı araçlarda sabit ve korunmuş döşeme için
- Sabit ve hareketli cihazların bağlanması için
- Anahtarlama sistemlerinin, dağıtıcıların, akım dönüştürücü ve fren sistemlerinin kablo bağlantısı için uygundur
Ürün özellikleri
- EN 60754-1'e göre halojensiz ve IEC 60754-2'ye göre yanma gazları aşındırıcılığı
- EN 50305 ve BS 6853 uyarınca zehirli gazlar yok
- EN 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
- EN 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı
- EN 50305 ve BS 6853 uyarınca yangın aktarma yok
Norm referansları / Onaylar
- EN 50264-3-1, type OM
- BS 6853 (Interior use la, Ib, & Exterior use la, lb)
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- NFPA 130 ile uyumludur
Ürün yapısı
- Kalay kaplamalı bakır tel, ince telli
- İzolasyon: Elektron ışınlanmış polyolefin-polimer bileşik
- Braiding : Tinned copper braid
- Outer sheath : Electron beam cross-linked polyolefin copolymer, Black colour
Sıcaklık aralığı
- Fixed installation : -40℃ up to +125℃ max.
- Occasional flexing : -35℃ up to +90℃ max.
Minimum bükülme yarıçapı
- Fixed installation : ≤ 12㎜ : 4 x OD / 3 x OD*, > 12㎜ : 5 x OD / 4 x OD*, * for careful bending, once at connecting terminal
Nominal gerilim
- U0/U AC 1.8 / 3.0 kV, Um AC 3.6kV, Vo DC 2.7kV
İletken bükümü
- Fine wired acc. to IEC 60228 class 5
Test gerilimi
- 6.5kV AC
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
