Termokupl ve kompanzasyon kabloları, çok çiftli

PVC yalıtımlı - çelik tel zırhı veya folyo perdesi ile ve olmadan

Uzatma ve dengeleme kabloları, çok çiftli versiyon, sıcaklık ölçümü ve üretim prosesi denetiminde kullanıma uygun

Versiyon SY - Mekanik yüklere karşı zırhlı Versiyon ST - Elektro-manyetik parazitlere karşı ekranlı

Ürün kodu TermokuplÜrün yapısıKablo tasarımıDamar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Weight (kg/km)
1168511
NiCr/NiIECETFE-C-ETFE yuvarlak2 x 2 x 0.757.287
Çelik tel örgü olmadan tip Y
0155001
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0165001
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC4 x 1.58.2130
0156001
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0166001
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC4 x 1.58.2130
0157001
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0167001
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC4 x 1.58.2130
0155002
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0165002
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC6 x 1.510.2200
0156002
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0166002
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC6 x 1.510.2200
0157002
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0167002
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC6 x 1.510.2200
0155003
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0165003
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC8 x 1.511.2238
0156003
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0166003
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC8 x 1.511.2238
0155005
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0165005
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC12 x 1.513.3335
0155007
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC16 x 1.515447
0165007
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC16 x 1.515447
0156007
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0166007
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC16 x 1.515447
0155010
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC24 x 1.519555
0165010
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC24 x 1.519555
0156010
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
0166010
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC24 x 1.519555
Çelik tel örgülü tip SY
0155501
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0165501
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0156501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0166501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0157501
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0167501
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC4 x 1.511.4240
0155502
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0165502
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0156502
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0166502
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0157502
PtRh/PtDIN-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0167502
PtRh/PtIEC-RCB/SCBPVC-PVC-S-PVC6 x 1.513355
0155503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0165503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0156503
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0166503
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC8 x 1.513.8410
0155505
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0165505
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0156505
NiCr/NiDIN-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0166505
NiCr/NiIEC-KCAPVC-PVC-S-PVC12 x 1.517.9550
0155507
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0165507
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC16 x 1.519.4730
0155510
Fe/CuNiDIN-LXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
0165510
Fe/CuNiIEC-JXPVC-PVC-S-PVC24 x 1.523.8847
Statik genel ekranlamalı tip ST
0158500
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168500
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158501
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0168501
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC2 x 2 x 1.511.4145
0158503
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168503
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158504
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0168504
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC4 x 2 x 1.513.7257
0158506
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168506
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158507
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0168507
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC8 x 2 x 1.518.3469
0158509
Fe/CuNiDIN-LXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168509
Fe/CuNiIEC-JXPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0158510
NiCr/NiDIN-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573
0168510
NiCr/NiIEC-KCAPVC-ST-PVC12 x 2 x 1.522.2573

Ürün yapısı

  • Versiyon Y:
    - İnce telli iletken alaşımı
    - PVC damar izolasyonu
    - Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
    - PVC dış kılıf
  • Versiyon SY:
    - Versiyon Y olarak tasarım
    - Ek galvanizli çelik tel örgü
    - PVC dış kılıf
  • Versiyon ST:
    - Versiyon Y olarak tasarım
    - Çiftler halinde bükülmüş damarlar,
    katmanlar halinde bükülmüş çiftler
    - Alüminyum folyo ekranlama + boşaltma teli
    - PVC dış kılıf
  • Tasarım, örneğin PVC-PVC-S-PVC:
    -PVCdamar izolasyonu
    -PVCiç kılıf
    -Çelik tel örgü
    -PVCdış kılıf
  • Tasarım, örneğin PVC-ST-PVC:
    -PVCdamar izolasyonu
    -STatik folyo ekran
    -PVCdış kılıf
  • Renk kimlik kodu
    DIN 43710
    negatif iletken ve dış kılıf:
    Fe/CuNi: mavi
    NiCr/Ni: yeşil
    PtRh/Pt: beyaz
    Pozitif iletken: daima kırmızı
    IEC 60 584
    Pozitif iletken ve dış kılıf:
    Fe/CuNi: siyah
    NiCr/Ni: yeşil
    PtRh/Pt: turuncu
    Negatif iletken: daima beyaz
  • Uzatma- iletken alaşımları
    Xile tanımlanır, örneğin JX (Fe/CuNi)
    Dengeleme- iletken alaşımları
    Cile tanımlanır, örneğin KCA (NiCr/Ni)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Termokupl kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000838
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Isı eşitleme kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Ardışık sayılar ile işaretlenmiş çiftler halinde 4 damarlar (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)

Temel biçim

  • DIN ve IEC sınıf 2 uyarınca sapmayı sınırlama

İletken bükümü

  • 48 x 0,20 mm

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım için:
    12,5 x dış çap
    Çelik örgülü Tip SY:
    15 x dış çap
    Folyo ekranlı Tip ST:
    15 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • (Yalıtım ve kılıf malzemesine istinaden)
    Esnek: -5°C to +80°C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.