Toprak Şeritleri / Yassı Toprak Şeritleri
Yassı şeritli topraklayıcılar/yassı şeritli topraklama elektrotları, kontrol dolabı üretiminde kullanım için idealdir.
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Koruyucu toprak güvenlik önlemi standart olarak öngörülür
Ürün özellikleri
- M6 ve M8 vidalar için sabit uzunluklar
Norm references / Approvals
- UL File Number: E501239, bkz. tablo
Ürün yapısı
- Toprak şeritleri:
- Çıplak bakır tellerin büklümleri
- PVC-bazlı damar izolasyonu
- Halka kablo pabuçları ile monte edilmiş - Basınç kaynaklı düz toprak şeritleri:
- Kalay kaplı bakır tellerden büklüm
- Kaynaklı uçlar - Kovanları ile yassı toprak şeritleri:
- Büklümler kalaylı bakır tellerden yapılmış
- Preslenmiş kontak kovanları ile monte edilmiş
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
- ETIM 5.0 Class-Description: Topraklama ve paratoner için aksesuar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000490
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Topraklama ve paratoner için aksesuarlar
Damar tanımlama kodu
- Kullanıma hazır topraklama bantları
yeşil/sarı
İletken bükümü
- Toplanmış zemin askıları
IEC 60 228 Sınıf 6
Toplanmış düz zemin askıları
IEC 60 228 Sınıf 6, kalay kaplı - Ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Kullanıma hazır topraklama bantları
7 x dış çap
Kullanıma hazır yassı topraklayıcılar
2 x bant kalınlığı
Test gerilimi
- Toplanmış zemin askıları
2500 V
Sıcaklık aralığı
- Toplanmış zemin askıları
-30 °C ile +70 °C
Toplanmış düz zemin askıları
-5 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kenetleme kuvvetine yönelik ayrıntılı bilgiler talep üzerine sunulur, halojensiz.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.