KNIPEX elektronik yan keski
Risk altındaki bileşenleri korumak için, bu araçlarda biriken elektrostatik enerji saplardan yavaş ve kontrollü bir şekilde deşarj edilir.
Sertleştirilmiş kesicilerle hassas kesim çalışması
Faydalar
- Yorulmadan çalışma için kolay kullanım
- Sapları elektriksel olarak iletken
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
Uygulama alanı
- En ince montaj ve kesme çalışmaları, örn. elektronik ve hassas mekanik işler için uygun
Ürün özellikleri
- Kafa ayna parlaklığında, bu sayede de korozyona karşı iyi korumalı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000836
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kombine pense
Malzeme
- Özel takım çeliği, dövülmüş, yağda sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.