SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, geçiş delikleri bulunan ince mahfaza duvarları için paslanmaz çelik metrik kontra somunlar

Paslanmaz çelik metrik kontra somun

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKalınlık (mm)SW wrench size mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,52.81516.510
52032615
M 16 x 1,52.81920.910
52032625
M 20 x 1,53.02426.710
52032635
M 25 x 1,53.53033.010
52032645
M 32 x 1,54.03639.010
52032655
M 40 x 1,55.04650.010
52032665
M 50 x 1,55.05560.010
52032675
M 63 x 1,56.07078.010

Uygulama alanı

  • Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Paslanmaz çelik 303

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.